Referencia: 041005401DU
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776277229
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 894248 / 897198
Fixing: Pared
Serie: 0411
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: WU-M-670-TC-830 / WU-M-672-TC-830
IP: 20
Potencia máx. (W): 38W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Info driver máximo: 1050mA CC
Lumens max: 3120lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 18°
Altura total: 68
Longitud: 850
Profundidad: 40
Tipo de regulación del driver: DALI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004416
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.433833
Peso neto articulo consolidado: 2,76