Publique sus productos
VIA EVO superficie 850 38W 3000K negro prismático DALI

VIA EVO superficie 850 38W 3000K negro prismático DALI

Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 850 mm, una temperatura de color de 3000K , una potencia de 38W, y un sistema de control DALI y difusor prismático para mayor control de deslumbramiento.
Especificaciones
  • Referencia: 041005402DU

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776277281

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 894248 / 897198

    Fixing: Pared

    Serie: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: WU-M-670-TC-830 / WU-M-672-TC-830

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 38W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Lumens max: 3120lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 23°

    Altura total: 68

    Longitud: 850

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004416

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.433833

    Peso neto articulo consolidado: 2,76

Especificaciones técnicas
  • Referencia041005402DU_-_VIA-EVO-surface-850-38W-3000K-black-prismatico-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)276
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted