Publique sus productos
VIA EVO superficie 850 39W TW negro

VIA EVO superficie 850 39W TW negro

Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 850 mm, tunable white con una temperatura de color de 2700-6500K con CRI>90 y una potencia de 39W.
Especificaciones
  • Referencia: 041010302

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776279445

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 954526

    Fixing: Pared

    Serie: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 89602936

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 39W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Info driver máximo: 825mA CC

    Lumens max: 2985lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 20°

    Altura total: 68

    Longitud: 850

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004416

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.448333

    Peso neto articulo consolidado: 2,76

Especificaciones técnicas
  • Referencia041010302_-_VIA-EVO-surface-850-39W-TW-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)276
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted