Publique sus productos
Tira de LED de 5m 2700k 14,4W

Tira de LED de 5m 2700k 14,4W

Tira de LED de 5m 2700k 14,4W. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 10cm.
Especificaciones
  • Referencia: 08040301

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776113848

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1465

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 72W

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Info driver máximo: 24V CV

    Lumens max: 3650lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altura total: 10

    Longitud: 5000

    Profundidad: 8

    Accesorio relacionado: 08050101

    Montaje de sistemas lineales: TIRA DE LED 14,4w/mt

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 20

    Ancho caja individual (MM): 255

    Largo caja individual (MM): 240

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001224

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.2

    PALLET: 1000

    Peso neto articulo consolidado: 0,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia08040301_-_LED-strip-5m-2700K-14-4W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSHADES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting