Publique sus productos
Tira LED 2835 19.2W 192LED/M IP20 3000K CRI80

Tira LED 2835 19.2W 192LED/M IP20 3000K CRI80

Tira LED 2835 19.2W 192LED/M IP20 3000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 41,67 mm.
Especificaciones
  • Referencia: 08050202

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776248861

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109654

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: 08050202

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 19,2W/m

    Fuente de luz incluida: Yes

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.15

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,12

Especificaciones técnicas
  • Referencia08050202_-_LED-Strip-2835-19-2W-192LED-M-IP20-3000K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLED Profiles and Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting