Publique sus productos
Tira LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20

Tira LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20

Tira LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 26,3 mm.
Especificaciones
  • Referencia: 08050501

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776248946

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1089463

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 08050501

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 12+12W/m

    Voltaje: 24V DC

    Rango de K regulable: 2700 - 6500K

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.35

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,25

Especificaciones técnicas
  • Referencia08050501_-_LED-Strip-COB-TW-22W-2700-6500K-CRI90-IP20
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLED Profiles and Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting