Publique sus productos
WHIZZ Lámpara de pie oro/negra
WHIZZ Lámpara de pie oro/negra
WHIZZ Lámpara de pie oro/negra
WHIZZ Lámpara de pie oro/negra

    WHIZZ Lámpara de pie oro/negra

    WHIZZ es una familia de luminarias de diseño creadas por Christoph Friedrich Wagner, que recoge acabados tendencia como son la combinación de oro satinado y negro. Este colgante de diseño negro/oro es perfecto para proyectos de iluminación interior. Versión con florón multiple de 5 luces.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Acero

      Screen finish: Negro

      Body material: Acero

      Blade finish: Negro

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 5

      Bombilla recomendada: 17496

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1760

      Longitud: 250

      Profundidad: 250

      Diámetro individual: 250

      Diámetro florón: 270

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 20160-5L

      Serie: 2016

      EAN: 8421776240926

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20164-96_-_whizz-gold-black-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL