Publique sus productos
SAVOY Aplique blanca/blanca
SAVOY Aplique blanca/blanca
SAVOY Aplique blanca/blanca
SAVOY Aplique blanca/blanca

    SAVOY Aplique blanca/blanca

    SAVOY es una lámpara aplique negra con la pantalla téxtil verde para la iluminación interior diseñada por Isaac Piñeiro. Su estructura se caracteriza por el aro situado en la parte superior por donde se refleja la luz creando un bonito reflejo. Gracias a su lector LED complementa la función de luz ambiental con la de lectura.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Screen material: Textil

      Screen finish: Verde

      Diffusor material: Acero

      Diffuser finish: Negro Mate

      Body material: Acero

      Body finish: Negro

      Blade finish: Verde

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Potencia máx. Lector: 3

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 499

      Longitud: 230

      Profundidad: 265

      Diámetro de la base: 100

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 20303-94

      Serie: 2045

      EAN: 8421776233423

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20300-92_-_savoy-white-white-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL