Publique sus productos
SAVOY Aplique con lector blanca/blanca
SAVOY Aplique con lector blanca/blanca
SAVOY Aplique con lector blanca/blanca
SAVOY Aplique con lector blanca/blanca

    SAVOY Aplique con lector blanca/blanca

    SAVOY es una lámpara de pie de salón blanca con la pantalla téxtil blanca para la iluminación interior diseñada por Isaac Piñeiro. Su estructura se caracteriza por el aro situado en la parte superior por donde se refleja la luz creando un bonito reflejo.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Screen material: Textil

      Screen finish: Blanco

      Diffusor material: Acero

      Diffuser finish: Blanco

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Blade finish: Blanco

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1600

      Longitud: 420

      Profundidad: 420

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 20306-85

      Serie: 2045

      EAN: 8421776233461

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20302-92_-_savoy-white-white-wall-lamp-with-reader
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL