Publique sus productos
SAVOY Colgante blanca/blanca
SAVOY Colgante blanca/blanca
SAVOY Colgante blanca/blanca
SAVOY Colgante blanca/blanca

    SAVOY Colgante blanca/blanca

    SAVOY es una lámpara de sobremesa negra con la pantalla téxtil verde para la iluminación interior diseñada por Isaac Piñeiro. Su estructura se caracteriza por el aro situado en la parte superior por donde se refleja la luz creando un bonito reflejo.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Screen material: Textil

      Screen finish: Verde

      Diffusor material: Acero

      Diffuser finish: Negro

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Verde

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 510

      Longitud: 320

      Profundidad: 320

      Diámetro de la base: 240

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 20305-84

      Serie: 2045

      EAN: 8421776233454

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20308-89_-_savoy-white-white-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL