Publique sus productos
LUANG Black/camel floor lamp

LUANG Black/camel floor lamp

LUANG Lámpara pie de salon negro/camel
Especificaciones
  • Referencia: 23003-60

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776323971

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: LUANG Lámpara pie de salon negro/camel

    Product Description: LUANG es una luminaria pie de salón de fabricación local diseñada de Faro Lab. La colección de luminarias Luang está inspirada en el arte y la artesanía de los objetos fabricados con papiro y fibras naturales en el Sudeste Asiático; en como crean a partir de elementos planos objetos volumétricos de gran poética y complejidad formal. Cuenta con una estructura minimalista que contrasta profundamente con el aspecto libre y orgánico de su pantalla, que al no tener estructura y estar materializada únicamente en papiro, se ilumina en su totalidad. La pantalla de este modelo es de color camel proporcionado una luz orgánica.

    Serie: 2300

    Body material: Acero

    Screen material: Pergamino

    Body finish: Negro

    Screen finish: Camel

    Blade finish: Camel

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1530

    Longitud: 420

    Profundidad: 425

    Accesorios incluidos en la caja: LLAVE ALLEN

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,089124

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2,26

    Peso neto articulo consolidado: 1,9

Especificaciones técnicas
  • Referencia23003-60_-_LUANG-Black-camel-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPapel
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie