Publique sus productos
MONTREAL Lámpara de pie blanca/blanca
MONTREAL Lámpara de pie blanca/blanca
MONTREAL Lámpara de pie blanca/blanca

    MONTREAL Lámpara de pie blanca/blanca

    Lámpara de pie blanca con pantalla textil beige. MONTREAL es una colección de luminarias de diseño de Nahtrang. Gracias al pequeño gancho en la parte superior de sus estructuras, renueva una serie clásica tanto para hogares como para hoteles y negocios. Esta lámpara es ideal para iluminar una entrada o como iluminación puntual en un rincón.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Blade finish: Beige

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1600

      Longitud: 400

      Profundidad: 300

      Diámetro total: 300

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 24036-08

      Serie: 350

      EAN: 8421776233836

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24036-07_-_montreal-white-white-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL