Publique sus productos
MONTREAL Lámpara de pie cromo/negra
MONTREAL Lámpara de pie cromo/negra
MONTREAL Lámpara de pie cromo/negra

    MONTREAL Lámpara de pie cromo/negra

    Ventilador de techo con luz y con motor DC de líneas modernas ideal para ventilación de habitaciones de entre 13m2 y 17m2. Motor fabricado en acero y palas de ABS acabadas en nogal oscuro. Accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 3-5-8-13-21-31W y 50-74-100-124-148-172 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador de techo dispone de función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Caudal de aire: 195,66 m3 min / 6910 CFM. Este ventilador es apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Níquel Satinado

      Blade material: Plywood

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 18W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 1200lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 335

      Longitud: 1250

      Profundidad: 1250

      Diámetro total: 1250

      Diámetro florón: 140

      Tipo de motor: DC

      4

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 3-5-8-13-21-31

      RPM: 50-76-102-128-155-180

      Referencia: 33475-17

      Serie: 3353

      EAN: 8421776240773

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24037-09_-_montreal-chrome-black-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL