Publique sus productos
LAO Lámpara pie de salón blanco

LAO Lámpara pie de salón blanco

LAO es una serie de diseñador creado por Nahtrang compuesto por un aplique, un plafón y un proyector de carril. Ahora llega la versión pie de salón blanca. Manteniendo el estilo sencillo y clásico de la colección, esta lámpara negra y cobre proporciona una luz ideal para iluminar el salón o el dormitorio.
Especificaciones
  • Referencia: 29050

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776142886

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Suelo

    Serie: 2903

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 4W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 400Lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Altura total: 1220

    Longitud: 100

    Profundidad: 200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 600

    Ancho caja individual (MM): 60

    Largo caja individual (MM): 120

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00432

    PALLET: 192

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia29050_-_LAO-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie