Publique sus productos
BERNI Lámpara pie de salón negro

BERNI Lámpara pie de salón negro

BERNI es una colección de lámparas de diseño de Nahtrang caracterizado por la simplicidad estudiada y las formas puras. Un estilo depurado, detalles muy cuidados y pantallas de tela que difuminan la luz.
Especificaciones
  • Referencia: 29336

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776089563

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 2932

    Screen material: Textil

    Screen finish: Negro

    Blade finish: Negro

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1510

    Longitud: 480

    Profundidad: 480

    Diámetro total: 480

    Diámetro de la base: 300

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 125

    Ancho caja individual (MM): 370

    Largo caja individual (MM): 1560

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.07215

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.8

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 6.24

Especificaciones técnicas
  • Referencia29336_-_BERNI-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)6.24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie