Publique sus productos
LOOP Lámpara pie de salón negro
LOOP Lámpara pie de salón negro
LOOP Lámpara pie de salón negro
LOOP Lámpara pie de salón negro

    LOOP Lámpara pie de salón negro

    LOOP LED es un set de diseño creado por Estudi Ribaudí. Un conjunto clásico, pero con un toque moderno y cálido gracias a la pantalla de madera de fresno. El colgante es estilizado y encaja en multitud de espacios gracias a sus materiales, metal negro mate y madera.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Madera

      Screen finish: Fresno

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Fresno

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 18W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 1050lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1290

      Longitud: 520

      Profundidad: 520

      Diámetro total: 520

      Diámetro florón: 150

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29397

      Serie: 2957

      EAN: 8421776225657

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29569_-_loop-led-black-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL