Publique sus productos
SWEET Lámpara de pie negro

SWEET Lámpara de pie negro

Lámpara de pie de estilo contemporáneo para iluminación interior fabricada en metal y pantalla de tejido. Diseñada por: Estudi Ribaudí.
Especificaciones
  • Referencia: 29959

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776049505

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Suelo

    Serie: 1702

    Screen material: Textil

    Diffusor material: Textil

    Screen finish: Negro

    Diffuser finish: Negro

    Blade finish: Negro

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1630

    Longitud: 400

    Profundidad: 400

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 115

    Ancho caja individual (MM): 390

    Largo caja individual (MM): 1470

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.06593

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.8

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 6,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia29959_-_SWEET-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)610
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie