Publique sus productos
MINI TUBE FAN M Shiny white/transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Shiny white/transparent FAN M DC SMART

    MINI TUBE FAN M Shiny white/transparent FAN M DC SMART

    MINI TUBE FAN M Ventilador blanco brillo/transparente DC SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 33370DCWP-110

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776347052

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: LANTAU L Ventilador níquel mate/nogal DC

      Product Description: LANTAU es un ventilador de techo con motor DC contemporáneo con un diseño rompedor e impactante, ideal para la ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera. El acabado de las palas es nogal oscuro. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de modo inverso, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 147,56 m3 min / 5211 CFM. Apto para techo inclinado. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-35, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3337

      Body material: Acero

      Blade material: Madera

      Body finish: Níquel Mate

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 390

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 150

      Tipo de motor: DC

      Número velocidades: 6

      W: 5-8-12-17-27-35

      RPM: 82-102-125-145-170-188

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia32038WP-110_-_MINI-TUBE-FAN-M-Shiny-white-transparent-FAN-M-DC-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica