Publique sus productos
MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART

    MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART

    MINI TUBE FAN M Ventilador negro brillo/transparente DC SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 33374WP-110

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776347076

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: TUBE FAN M Ventilador transparente DC SMART

      Product Description: TUBE FAN es la versión cilíndrica de JUST FAN. Este ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones de entre 13m2 y 17m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 145,7 m3 min / 5145 CFM Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3338

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Cromado

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 640

      Diámetro total: 1280

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia32040WP-110_-_MINI-TUBE-FAN-M-Shiny-black-transparent-FAN-M-DC-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica