Publique sus productos
MINI TUBE FAN M LED Ventilador negro mate DC SMART
MINI TUBE FAN M LED Ventilador negro mate DC SMART
MINI TUBE FAN M LED Ventilador negro mate DC SMART
MINI TUBE FAN M LED Ventilador negro mate DC SMART

    MINI TUBE FAN M LED Ventilador negro mate DC SMART

    MINI MALLORCA es la versión reducida del ventilador MALLORCA, ideal para la ventilación de habitaciones de hasta 13m2. Motor fabricado en acero, palas de madera MDF acabadas en marrón oscuro/cerezo rojizo reversibles. Accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 10-21-41W y 80-145-180 revoluciones por minuto según velocidad. MINI MALLORCA es un ventilador de techo pensado para satisfacer las necesidades en diferentes estancias. Apto para techo inclinado
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Marrón Oscuro

      Blade material: MDF

      Hercios: 50Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 235

      Longitud: 1070

      Profundidad: 1070

      Diámetro total: 1070

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: AC

      3

      Número velocidades: 3

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 10-21-41

      RPM: 80-145-180

      Referencia: 33605

      Serie: 3365

      EAN: 8421776083905

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia32043WP-10_-_mini-tube-fan-led-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans