Referencia: 33713-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776158559
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: YAKARTA M Ventilador marrón
Product Description: Ventilador de techo marrón de estilo atemporal con 4 palas reversibles. Sus materiales y acabados le confieren un aspecto atractivo y elegante. YAKARTA es ideal para habitaciones de 13m2 hasta 17,6m2. Accionado por cadenas. Este ventilador dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno. Perfecto para ambientes coloniales. Caudal de aire: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Apto para techo inclinado y para ser instalado directo a techo.
Serie: 3378
Body material: Acero
Blade material: Plywood
Body finish: Marrón
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-120V
Altura total: 350
Longitud: 1210
Diámetro total: 1210
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: AC
Número de palas: 4
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 3
W: 14-23-51
RPM: 115-150-205
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 240
Ancho caja individual (MM): 280
Largo caja individual (MM): 490
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.032928
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
PALLET: 30
Peso neto articulo consolidado: 5,50