Publique sus productos
IBIZA L Ventilador blanco
IBIZA L Ventilador blanco
IBIZA L Ventilador blanco
IBIZA L Ventilador blanco

    IBIZA L Ventilador blanco

    IBIZA es un ventilador de techo blanco ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de instalación intuitiva y función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 149,57 m3 min / 5282 CFM. Apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Referencia: 33284

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776083820

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Techo

      Serie: 13

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hercios: 50Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 330

      Longitud: 1320

      Profundidad: 1320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33928

      Tipo de motor: AC

      Número de palas: 4

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 3

      W: 16-29-49

      RPM: 113-162-212

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 265

      Ancho caja individual (MM): 225

      Largo caja individual (MM): 620

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.036828

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.9

      PALLET: 25

      Peso neto articulo consolidado: 4.8

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33284_-_ibiza-white-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía