Referencia: 33414A
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776324510
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: ANDROS XXL Ventilador negro DC
Product Description: Ventilador de techo negro de gran tamaño con 6 palas aerodinámicas y un diseño rompedor. ANDROS es un ventilador de techo contemporáneo, ideal para ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 406.40 m3 min / 14352 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
Serie: 1327
Body material: Acero
Blade material: Aluminio
Body finish: Negro Mate
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 220V-240V
Altura total: 460
Diámetro total: 2130
Diámetro florón: 150
Tipo de motor: DC
Número de palas: 6
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 4-6-10-15-22-35
RPM: 30-41-53-64-74-88
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.06597826
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 14
Peso neto articulo consolidado: 12.6