Publique sus productos
JUST FAN XL Ventilador negro mate DC 178cm SMART
JUST FAN XL Ventilador negro mate DC 178cm SMART
JUST FAN XL Ventilador negro mate DC 178cm SMART
JUST FAN XL Ventilador negro mate DC 178cm SMART

    JUST FAN XL Ventilador negro mate DC 178cm SMART

    JUST FAN es un ventilador de techo con luz de estilo industrial y muy actual. Es ideal para estancias desde 13m2 hasta 17'6m2 y cuenta con motor DC de bajo consumo. Dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 4-6-9-13-22-32W y 51-77-103-129-155-185 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador con acabado oro viejo y palas de madera tiene función inversa, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Accionado por mando a distancia incluido.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Oro Viejo

      Blade material: PC

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 16W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 709lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 674

      Longitud: 1280

      Profundidad: 1280

      Diámetro total: 1280

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 135

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Referencia: 33398-10

      Serie: 3388

      EAN: 8421776234901

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33432WP_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-178cm-smart
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans