Publique sus productos
TILOS XL Ventilador marrón motor DC

TILOS XL Ventilador marrón motor DC

Ventilador de techo marrón de gran tamaño con 6 palas aerodinámicas que potencian la sensación de frescor. TILOS es un ventilador de techo contemporáneo, ideal para ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC tiene 6 velocidades que se pueden regular con un consumo de 4-6-9-14-21-35W y 31-43-55-67-78-95 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Apto para techo inclinado.
Especificaciones
  • Referencia: 33466

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776079670

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 3346

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 500

    Longitud: 1685

    Profundidad: 1685

    Diámetro total: 1685

    Diámetro florón: 140

    Diámetro plafón/kit de luz: 220

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-9-14-21-35

    RPM: 31-43-55-67-78-95

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 325

    Ancho caja individual (MM): 305

    Largo caja individual (MM): 605

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.059971

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9,400

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 7,603

Especificaciones técnicas
  • Referencia33466_-_TILOS-XL-Brown-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)7603
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica