Publique sus productos
IZARO L LED Ventilador blanco DC
IZARO L LED Ventilador blanco DC
IZARO L LED Ventilador blanco DC
IZARO L LED Ventilador blanco DC

    IZARO L LED Ventilador blanco DC

    Traducido por Google,
    Ventilador de techo con luz con motor DC de líneas modernas ideal para estancias a partir de 17m2. El acabado de las aspas es de color blanco y arce reversible. Se activa mediante mando a distancia, incluido. Dispone de 5 velocidades regulables. Este ventilador de color blanco dispone de función inversa. Caudal de aire: 190,12 m3 min / 6711 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 6W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Rango de K regulable: 2700 - 4800

      CRI: >80

      Lmens max: 410lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 180

      Longitud: 75

      Profundidad: 210

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 57301

      Serie: 5730

      EAN: 8421776159181

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33514_-_izaro-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans