Publique sus productos
MINI MALLORCA S Brown fan

MINI MALLORCA S Brown fan

MINI MALLORCA S Ventilador marrón
Especificaciones
  • Referencia: 33465-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776138995

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: ANDROS XXL Ventilador gris DC

    Product Description: Ventilador de techo gris anodizado de gran tamaño con 6 palas aerodinámicas y un diseño rompedor. ANDROS es un ventilador de techo contemporáneo, ideal para ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC tiene 6 velocidades que se pueden regular con un consumo de 4-6-10-15-22-35W y 30-41-53-64-74-88 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 1327

    Body material: Acero

    Blade material: Aluminio

    Body finish: Níquel Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz incluida: No

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 460

    Longitud: 2150

    Profundidad: 2150

    Diámetro total: 2130

    Diámetro florón: 150

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-10-15-22-35

    RPM: 30-41-53-64-74-88

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 316

    Ancho caja individual (MM): 308

    Largo caja individual (MM): 605

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.058883

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8.3

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 8,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia33605-110_-_MINI-MALLORCA-S-Brown-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)450
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica