Publique sus productos
MINI ICARIA S Old gold fan

MINI ICARIA S Old gold fan

MINI ICARIA S Ventilador oro viejo
Especificaciones
  • Referencia: 33712-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158450

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: YAKARTA M Ventilador blanco

    Product Description: Ventilador de techo blanco de estilo atemporal con 4 palas reversibles. Sus materiales y acabados le confieren un aspecto atractivo y elegante. YAKARTA es ideal para habitaciones de 13m2 hasta 17,6m2. Accionado por cadenas. Este ventilador dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 14-23-51W y 115-150-205 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno. Perfecto para ambientes coloniales. Caudal de aire: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Apto para techo inclinado y para ser instalado directo a techo.

    Serie: 3378

    Body material: Acero

    Blade material: Plywood

    Body finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 350

    Longitud: 1210

    Diámetro total: 1210

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 14-23-51

    RPM: 115-150-205

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 240

    Ancho caja individual (MM): 280

    Largo caja individual (MM): 490

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.032928

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 5,50

Especificaciones técnicas
  • Referencia33695-110_-_MINI-ICARIA-S-Old-gold-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)630
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica