Referencia: 33601-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776158818
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: FEROE S Ventilador niquel
Product Description: Ventilador de techo niquel de líneas clásicas pero renovadas ideal para la ventilación de espacios de hasta 13m2. Motor fabricado en acero, palas de MDF acabadas en blanco/arce reversibles y difusor de cristal opal. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. FEROE dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
Serie: 3360
Body material: Acero
Blade material: Plywood
Body finish: Níquel Mate
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 40
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E14
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 2
Bombilla recomendada: 17469
Voltaje: 100V-120V
Altura total: 330
Longitud: 1060
Profundidad: 1060
Diámetro total: 1060
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 200
Tipo de motor: AC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 3
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 210
Ancho caja individual (MM): 255
Largo caja individual (MM): 505
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027043
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
PALLET: 30
Peso neto articulo consolidado: 5,40