Publique sus productos
MINI ICARIA S Ventilador blanco
MINI ICARIA S Ventilador blanco
MINI ICARIA S Ventilador blanco
MINI ICARIA S Ventilador blanco

    MINI ICARIA S Ventilador blanco

    Llega la versión mini de ICARIA. Ventilador de techo con luz de líneas modernas ideal para estancias de menos de 13m2. Motor fabricado en acero, palas plywood y difusor cristal opal. El acabado de las palas es gris/arce reversibles. Accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 16-24-35W y 135 - 175 - 210 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa. Caudal de aire: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Níquel Mate

      Blade material: MDF

      Fuente de luz: E14

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 2

      Bombilla recomendada: 17461

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 405

      Longitud: 1070

      Profundidad: 1070

      Diámetro total: 1070

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 160

      Accesorio relacionado: 33928

      Tipo de motor: AC

      4

      Número velocidades: 3

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 16-24-35

      RPM: 135-175-210

      Referencia: 33699

      Serie: 3369

      EAN: 8421776116184

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33698_-_mini-icaria-white-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans