Publique sus productos
YAKARTA M Ventilador marrón
YAKARTA M Ventilador marrón
YAKARTA M Ventilador marrón
YAKARTA M Ventilador marrón

    YAKARTA M Ventilador marrón

    WINCHE es un ventilador de techo con luz, para exterior de estilo moderno y 4 palas diseñadas para mover la cantidad de aire óptimo para una habitación de 17,6m2. Diseñado por Conillas, este ventilador cromo es accionado por mando a distancia incluido. Tiene motor DC de bajo consumo y alta eficiencia, dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 3-5-8-12-21-31W y 50-71-93-115-138-162 revoluciones por minuto según velocidad. WINCHE dispone de función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo durante todo el año mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Cromo Brillo

      Blade material: ABS

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 800lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 390

      Longitud: 1270

      Profundidad: 1270

      Diámetro total: 1270

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 170

      Tipo de motor: DC

      4

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 3-5-8-12-21-35

      RPM: 50-71-93-115-138-162

      Referencia: 33482-8

      Serie: 3356

      EAN: 8421776235250

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33713-13_-_yakarta-led-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans