Publique sus productos
ALO L Ventilador negro
ALO L Ventilador negro
ALO L Ventilador negro
ALO L Ventilador negro

    ALO L Ventilador negro

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    ALO L es un ventilador de techo de líneas modernas ideal para estancias de más de 17'6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador dispone de modo inverso y es apto para techos inclinados. Dispone de 3 velocidades regulables. Caudal de aire: 129.29 m3 min / 4564 CFM.
    Especificaciones
    • Referencia: 33718

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776144613

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 3379

      Blade material: Madera

      IP: 20

      Hercios: 50Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 335

      Longitud: 1520

      Profundidad: 1520

      Diámetro total: 1520

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33928

      Tipo de motor: AC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 215

      Ancho caja individual (MM): 332

      Largo caja individual (MM): 775

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.05532

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.6

      PALLET: 15

      Peso neto articulo consolidado: 5.5

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33718_-_alo-black-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía