Referencia: 33770WP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776347649
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: SIOUX L Ventilador blanco DC SMART
Product Description: Ventilador de techo blanco con motor DC de líneas modernas. Para habitaciones de 17,6 m² a 28 m². Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-22, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3382
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 320
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 170
Tipo de motor: DC
Número velocidades: 6
W: 5-10-16-23-38
RPM: 106-143-174-198-233
Tijas adicionales incluidas en caja: Yes