Publique sus productos
ALO L Black/wood fan DC SMART
ALO L Black/wood fan DC SMART

    ALO L Black/wood fan DC SMART

    ALO L Ventilador negro/madera DC SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 33718DCWP

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776350694

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: ALO L Ventilador negro/madera DC SMART

      Product Description: ALO L es un ventilador de techo con motor DC de líneas modernas ideal para estancias desde 17,6 m² hasta 28 m². Motor fabricado en acero y palas de madera. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador negro tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Versión SMART. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-26, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3379

      Body material: Acero

      Blade material: Madera

      Body finish: Negro

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Protección anti corrosión: 0

      Altura total: 320

      Diámetro total: 1520

      Diámetro florón: 150

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 6-10-13-19-26-35

      RPM: 97-120-136-158-179-196

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.054768

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.3

      Peso neto articulo consolidado: 4,10

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33718DCWP_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)410
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica