Referencia: 33719DC
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776350779
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1903849
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: ALO L Ventilador negro/madera DC CCT
Product Description: ALO L es un ventilador de techo que incorpora kit de luz y con motor DC de líneas modernas ideal para estancias desde 17,6 m² hasta 28 m². Fabricado en acero y palas de madera. Se activa mediante un mando a distancia (incluido). Este ventilador negro tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.
Serie: 3379
Body material: Acero
Diffusor material: PP
Blade material: Madera
Body finish: Negro Mate
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00330
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 20
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 831lm
Voltaje: 220V-240V
Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6500K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1
CRI: 85
Altura total: 339
Diámetro total: 1520
Diámetro florón: 150
Diámetro plafón/kit de luz: 267
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 6-10-13-19-26-35
RPM: 97-120-136-158-179-196
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.061808
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.85
Peso neto articulo consolidado: 5,85