Publique sus productos
ALO L White/wood fan DC SMART 110V

ALO L White/wood fan DC SMART 110V

ALO L Ventilador blanco/madera DC SMART 110V
Especificaciones
  • Referencia: 33806WP-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776347687

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: HEYWOOD S Ventilador negro/madera oscura SMART

    Product Description: HEYWOOD S es un ventilador de techo diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para habitaciones de menos de 13m2. Las palas de madera oscura de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador marrón oscuro tiene 6 velocidades que se pueden regular. Caudal de aire: 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Es apto para techo inclinado. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-32, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3809

    Body material: Acero

    Blade material: Madera

    Body finish: Negro

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 243

    Diámetro total: 900

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: DC

    Número velocidades: 6

    W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30

    RPM: 115-155-195-235-266-297

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33728DCWP-110_-_ALO-L-White-wood-fan-DC-SMART-110V
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica