Referencia: 33728DCWP
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776350731
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: ALO L Ventilador blanco/madera DC SMART
Product Description: ALO L es un ventilador de techo con motor DC de líneas modernas ideal para estancias desde 17,6 m² hasta 28 m². Fabricado en acero y palas de madera. Se activa mediante un mando a distancia (incluido). Este ventilador blanco tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Versión SMART. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-26, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3379
Body material: Acero
Blade material: Madera
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 320
Diámetro total: 1520
Diámetro florón: 150
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 6-10-13-19-26-35
RPM: 97-120-136-158-179-196
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.054768
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.3
Peso neto articulo consolidado: 4,10