Publique sus productos
SAONA L LED Ventilador blanco DC
SAONA L LED Ventilador blanco DC
SAONA L LED Ventilador blanco DC
SAONA L LED Ventilador blanco DC

    SAONA L LED Ventilador blanco DC

    SAMBA es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab. Esta lámpara de pie blanca con pantalla encintada amarilla es ideal para dormitorios y salones. Es una buena opción para hoteles.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Screen material: Textil

      Screen finish: Amarillo

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Blade finish: Amarillo

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1530

      Longitud: 400

      Profundidad: 400

      Diámetro de la base: 330

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 64312-42

      Serie: 6438

      EAN: 8421776235717

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33803_-_saona-led-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans