Publique sus productos
PUNT TUB M White fan with DC motor
PUNT TUB M White fan with DC motor

    PUNT TUB M White fan with DC motor

    PUNT TUB M Ventilador blanco DC
    Especificaciones
    • Referencia: 33829WP

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776363830

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: PUNT TUB M Ventilador blanco/madera clara DC SMART

      Product Description: PUNT TUB es un ventilador de techo de color blanco con palas en madera clara para estancias desde 13 m² hasta 17,6m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. PUNT TUB dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción.Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-10, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 33814

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanco

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Protección anti corrosión: 0

      Altura total: 207

      Diámetro total: 1300

      Diámetro florón: 120

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.036364

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

      Peso neto articulo consolidado: 5,00

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33828_-_PUNT-TUB-M-White-fan-with-DC-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica