Publique sus productos
KHIOS XL LED Ventilador negro
KHIOS XL LED Ventilador negro
KHIOS XL LED Ventilador negro
KHIOS XL LED Ventilador negro

    KHIOS XL LED Ventilador negro

    KERA es un aplique negro para la iluminación del hogar de estilo minimalista. Está fabricado en cerámica y acabado brillo.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Cerámica

      Body finish: Negro Brillo

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 74

      Longitud: 74

      Profundidad: 62

      Diámetro total: 74

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62301

      Serie: 6230

      EAN: 8421776168671

      Tariff Item: 9405114090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34250A_-_khios-led-dark-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans