Publique sus productos
STAN LED es un proyector de carril blanco pensado para espacios donde es necesario incorporar un punto de luz. Está fabricado en aluminio y tiene un difusor de policarbonato transparente, es la solución ideal para aportar luz de acento.

STAN LED es un proyector de carril blanco pensado para espacios donde es necesario incorporar un punto de luz. Está fabricado en aluminio y tiene un difusor de policarbonato transparente, es la solución ideal para aportar luz de acento.

STAN LED Lámpara proyector de carril blanco
Especificaciones
  • Referencia: 012392712

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776369283

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Techo

    Commercial Description: FOST PULLDOWN proyector negro 7W CRI90 2700K 12°

    Product Description: La familia de proyectores a carril FOST PULLDOWN nace para iluminar puntos muy específicos. Cuenta con un diseño simplificado, con un driver integrado en el propio adaptador a carril, de fácil instalación en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. Su diseño multifuncional, el driver integrado en el propio adaptador a carril y sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica, a la vez que hace posible la modificación de haz o reducción del deslumbramiento. Ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail e incluso espacios domésticos. Este proyector de carril de color negro tiene una temperatura de color de 2700K, CRI90, un ángulo de 12° y una potencia de 7W.

    Serie: 0117

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 7W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 663lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 20°

    Protección anti corrosión: 0

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,51

Especificaciones técnicas
  • Referencia43724-110_-_STAN-LED-White-track-projector
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosTRACK
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)377
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted