Publique sus productos
NESO LINE es una luminaria de la familia NESO de color blanco. Se integra en el carril gracias a imanes. Mide 32cm. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

NESO LINE es una luminaria de la familia NESO de color blanco. Se integra en el carril gracias a imanes. Mide 32cm. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

NESO LINE32 2700K blanco Casambi
Especificaciones
  • Referencia: 5010492701W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776335219

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1177714

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Pared

    Commercial Description: NESO LINE32 2700K blanco Casambi

    Product Description: NESO LINE es una luminaria de la familia NESO de color blanco. Se integra en el carril gracias a imanes. Mide 32cm. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

    Serie: 5010

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanco

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00265

    IP: 20

    Clase: III

    Potencia máx. (W): 13W

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 892lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altura total: 56

    Longitud: 320

    Profundidad: 34

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001496

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.625

    Peso neto articulo consolidado: 0,50

Especificaciones técnicas
  • Referencia5010492701W_-_NESO-LINE32-2700K-white-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted