Publique sus productos
NESO HOLE 10W 2700K 18° blanco

NESO HOLE 10W 2700K 18° blanco

NESO HOLE es una luminaria de la familia NESO de color blanco. Se integra en el carril gracias a imanes. La versión de 18° es ideal como luz de acento en vitrinas o escaparates, en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos.
Especificaciones
  • Referencia: 5010802711

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776293090

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179035

    Fixing: Pared

    Serie: 5010

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00273

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 10W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 445lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 18°

    Altura total: 110

    Longitud: 163

    Profundidad: 140

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003188

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.59

    Peso neto articulo consolidado: 0,40

Especificaciones técnicas
  • Referencia5010802711_-_NESO-HOLE-10W-2700K-18-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted