Referencia: 6010792722D
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776362130
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Commercial Description: NESO SLIM HOLE 2700K 40 grados negro DALI
Product Description: NESO SLIM HOLE es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. El sistema DALI permite regular la intensidad de la luz.
Serie: 50101
Body material: Aluminio
Body finish: Negro
IP: 20
Clase: III
Potencia máx. (W): 5W
Lumens max: 335lm
Voltaje: 24V DC
Temperatura de color (K): 2700K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 40°
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.45
Peso neto articulo consolidado: 0,30