Publique sus productos
MAGRITTE 300 Lámpara iluminacuadros oro viejo 6W
MAGRITTE 300 Lámpara iluminacuadros oro viejo 6W
MAGRITTE 300 Lámpara iluminacuadros oro viejo 6W

    MAGRITTE 300 Lámpara iluminacuadros oro viejo 6W

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    MAGOS es una colección de apliques diseñada por Faro Lab ideal para dormitorios. Este aplique en acabado madera de arce cuenta con una luz indirecta que se proyecta por detrás de la estructura y con una luz de lectura orientable. MAGOS permite cargar el móvil con el sistema Wireless o simplemente dejarlo reposar gracias a su diseño, que tiene una pequeña lengüeta.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Madera+Aluminio+ABS

      Body finish: Arce

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 14W

      Potencia máx. Lector: 3

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 600lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 80

      Longitud: 300

      Profundidad: 150

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 20331

      Serie: 2046

      EAN: 8421776231917

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia61083_-_magritte-1-led-old-gold-picture-wall-light-6w
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL