Publique sus productos
BIANCA Aplique cromo
BIANCA Aplique cromo
BIANCA Aplique cromo
BIANCA Aplique cromo

    BIANCA Aplique cromo

    BIANCA es una luminaria de pared para la iluminación interior diseñado por Alex&Manel Lluscà. Su diseño es clásico y elegante y queda bien con cualquier estilo. Gracias a su IP44 es ideal para la iluminación del baño, como por ejemplo, al lado del espejo.
    Especificaciones
    • Referencia: 63510

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776169272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Pared

      Serie: 6355

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Potencia máx. (W): 6

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: G9

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17443

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 110

      Longitud: 123

      Profundidad: 140

      Diámetro de la base: 80

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 12

      Alto caja individual (MM): 140

      Ancho caja individual (MM): 155

      Largo caja individual (MM): 165

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003581

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.03

      PALLET: 192

      Peso neto articulo consolidado: 0.901

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63510_-_bianca-chrome-structure-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL