Publique sus productos
CONGA Lámpara de pie blanca/blanco marfil
CONGA Lámpara de pie blanca/blanco marfil
CONGA Lámpara de pie blanca/blanco marfil

    CONGA Lámpara de pie blanca/blanco marfil

    CONGA es una colección para la iluminación interior diseñada de Faro Lab. Esta lámpara de pie blanca con pantalla de tejido blanco marfil es ideal para habitaciones y salas de estar. Una alternativa idónea para proyectos de hospitality.
    Especificaciones
    • Referencia: 64312-07

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776235687

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Suelo

      Serie: 6433

      Screen material: Textil

      Screen finish: Blanco

      Blade finish: Blanco

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1530

      Longitud: 400

      Profundidad: 400

      Diámetro de la base: 330

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,099101

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.6

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 4.76

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64312-07_-_conga-white-white-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL