Publique sus productos
SABA 590 Sobremesa níquel mate h 590 mm

SABA 590 Sobremesa níquel mate h 590 mm

Alumbra tu casa con esta sobremesa de diseño clásico fabricada en metal y pantalla téxtil.
Especificaciones
  • Referencia: 68545

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776044647

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 1709

    Screen material: Textil

    Screen finish: Negro

    Blade finish: Negro

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 590

    Longitud: 320

    Profundidad: 320

    Diámetro de la base: 200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 90

    Ancho caja individual (MM): 220

    Largo caja individual (MM): 440

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.008712

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.8

    PALLET: 70

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia68545_-_SABA-590-Matt-nickel-table-lamp-h-60-mm
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa