Publique sus productos
CHARLOTTE Colgante gris oscuro
CHARLOTTE Colgante gris oscuro
CHARLOTTE Colgante gris oscuro

    CHARLOTTE Colgante gris oscuro

    Lámpara de aire industrial para iluminación de casa. Su estructura en forma de campana y su difusor de cristal encaja idealmente en cocinas y comedores. Esta lámpara dará a los espacios un toque moderno e industrial, una combinación ideal para interiores.
    Especificaciones
    • Referencia: 68562

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776092501

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 6858

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1600

      Longitud: 402

      Profundidad: 402

      Diámetro total: 402

      Diámetro florón: 90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 460

      Ancho caja individual (MM): 485

      Largo caja individual (MM): 485

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.108204

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.5

      PALLET: 4

      Peso neto articulo consolidado: 2.8

    Especificaciones técnicas
    • Referencia68562_-_charlotte-dark-grey-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL