Publique sus productos
ALFA Lámpara proyector gris oscuro
ALFA Lámpara proyector gris oscuro
ALFA Lámpara proyector gris oscuro
ALFA Lámpara proyector gris oscuro

    ALFA Lámpara proyector gris oscuro

    Alfa es un proyector LED para iluminación exterior, fabricado en aluminio inyectado y diseñado por Alex & Manel Lluscà. La fuente de iluminación es COB LED 15W. Este proyector minimalista es orientable 90° desde el plano horizontal. Es ideal para iluminar jardines y terrazas focalizando la luz donde más le interese. Esta luminaria cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.
    Especificaciones
    • Referencia: 70025

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776087705

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043231

      Fixing: Pared

      Serie: 7002

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00013

      IP: 65

      Potencia máx. (W): 13

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 845lm

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 3000K

      CRI: >80

      Grados de apertura: 80°

      Altura total: 105

      Longitud: 111

      Profundidad: 180

      Diámetro de la base: 95

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 12

      Alto caja individual (MM): 190

      Ancho caja individual (MM): 130

      Largo caja individual (MM): 115

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002841

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.058

      PALLET: 300

      Peso neto articulo consolidado: 0.95

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70025_-_alfa-led-dark-grey-projector-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL